Publique sus productos
Altea 2.9 HBST
Altea 2.9 HBST
Altea 2.9 HBST
Altea 2.9 HBST
Altea 2.9 HBST

    Altea 2.9 HBST

    Traducido por Google,

    Butaca con respaldo alto, totalmente tapizada, con base de aluminio pulido de 5 radios con ruedas. Regulable en altura con mecanismo basculante y giratorio.

    Altura del brazo 66,5 – 73,5 cm/26,2″ – 29″

    Especificaciones
    • Designed by renowned designer Jorge Pensi, the ALTEA seating collection arises from the search for a family of seats that can have a broad spectrum of uses in both professional and domestic environments. This iconic family, originates from the combination of comfortable seat bodies, available in three heights, with diverse bases of different functionality. The wide choice of versions and finishes together with the essential and appealing design of the seats, allow a broad spectrum of use in all kinds of spaces

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaltea-2-9-HBST
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosInclass Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-15
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)27.6
    • Profundidad (pulgadas)27.6
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)42.77
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs