Publique sus productos
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD

    Ari 1303 OD

    Traducido por Google,

    Parte de la gama de asientos modulares para exteriores Ari. Esta pieza tapizada tiene una estructura de acero y se puede usar como asiento de sofá modular sin respaldo o como otomana independiente para patio.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAri-1303-OD
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productoset.al
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16.5
    • Ancho (pulgadas)28
    • Profundidad (pulgadas)28
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)21.16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCouches and Loveseats
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniClass Residential Sofas
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings