Publique sus productos
Arum 1.1
Arum 1.1
Arum 1.1
Arum 1.1

    Arum 1.1

    Traducido por Google,

    Sillón apilable con asiento y respaldo de polipropileno y base de 4 patas fabricado con tubo de acero. Certificado Greenguard

    Especificaciones
    • ARUM is an iconic armchair designed for a transversal use in a wide diversity of contexts. A unique armchair that stands out by its elegant curves, lightness and welcoming comfort. The embracing backrest is pleasant to the touch, flowing and ergonomic while the seat has a smooth shape as a river stone. The structure is made of steel and the seat and backrest are made of polypropylene. ARUM armchairs are available in a wide selection of colours that allow broad customization possibilities and facilitate its integration in diverse environments and spaces.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarum-1-1
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosInclass Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)30.1
    • Ancho (pulgadas)23.2
    • Profundidad (pulgadas)19.7
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)12.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs