Publique sus productos
Binar 60-035
Binar 60-035
Binar 60-035
Binar 60-035

    Binar 60-035

    Traducido por Google,

    Sillón tapizado con respaldo bajo y estructura de patín de varillas de acero redondas.

    Especificaciones
    • Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabinar-60-035
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosInclass Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)29.1
    • Ancho (pulgadas)24.4
    • Profundidad (pulgadas)21.7
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)24.47
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs