Publique sus productos
Campus 2.1

Campus 2.1

Traducido por Google,

Sillón con asiento y respaldo de fresno o roble sobre estructura de acero cromado o pintado con polvo. La silla Campus se lanzó en 1992 y se convirtió en un éxito instantáneo. Las instrucciones de diseño eran claras: crear una silla de volumen asequible y funcional para el mercado internacional de contratos. La respuesta fue Campus.

Especificaciones
  • Available as a chair and an armchair, Campus comes in a number of variants, with four legs or sled base. Seat and back in veneer, alt. upholstered seat/ seat and back. Campus stacks; Campus links; Campus can be managed easily with its trolley. Campus complements conference, office, institutional and residential settings with its quiet capable style.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacampus-2-1
  • Familia de productoInspec
  • Grupo de productosLammhults Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-23
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)29.9
  • Ancho (pulgadas)20.9
  • Profundidad (pulgadas)19.3
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)11.46
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniClass Residential Chairs
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings