Publique sus productos
cinema 7.1 Sofa
cinema 7.1 Sofa
cinema 7.1 Sofa
cinema 7.1 Sofa

    cinema 7.1 Sofa

    Traducido por Google,

    UNA CELEBRACIÓN DEL DISEÑO ESCANDINAVO

    Sofá con asiento y respaldo tapizados sobre base de madera contrachapada moldeada en espuma de poliuretano de alta resiliencia, sobre patas de tubo de acero pintado en polvo o cromado con cubrebrazos de piel.

    Sobre

    El cine es un modelo de eficiencia en estilo y ejecución, con un confort excepcional y requisitos de espacio modestos. Gunilla señala su inspiración para el cine que se encuentra en los asientos de los autos deportivos: costuras de cuero artesanales y comodidad de soporte fuerte en un espacio modesto.

    variantes

    Un reposapiés Cinema y un sofá Cinema completan la colección Cinema. El cine viene en tela o cuero, con tubo de acero cromado o con recubrimiento en polvo.

    Especificaciones
    • Easy chair/Sofa
      Available with a frame of Ø16 mm and 19 mm powder coated or chromium plated steel tubing. Seat with nosag spring. Seat and back with injected expanded polyurethane foam. Leather arm covers.

      Stool
      Legs of Ø19 mm powder coated or chromium plated steel tubing. Base of wood. Cold processed polyether foam.
      Upholstery: fabric or leather

      Stool Options
      Stitched seams in divergent color

      Weight
      7.5 kg

      inspec / Sandler Code: CINEMA-7.1-CHR-COM

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacinema-7-1-sofa
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de productosLammhults Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCouches and Loveseats
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniClass Residential Sofas
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings