Publique sus productos
Cono 4001 D36

Cono 4001 D36

Traducido por Google,

Mesa de comedor con base de metal. Tablero de 90 cm/36" de diámetro con acabado imitación madera o lacado, con perfil de canto afilado invertido. Altura de 75 cm/29,5". Otros perfiles/materiales disponibles bajo pedido.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacono-4001-D36
  • Familia de productoMontbel
  • Grupo de productosCono
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-09
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)28.3
  • Ancho (pulgadas)35.4
  • Profundidad (pulgadas)35.4
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)66.14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniClass Residential Tables