Publique sus productos
Cono 4003 D24

Cono 4003 D24

Traducido por Google,

Mesa auxiliar con base cónica de metal y tablero de 60 cm (24") de diámetro. Altura de 55 cm (21,75"). El tablero redondo está disponible en acabado madera o lacado, con perfil de canto afilado invertido. Otros perfiles y materiales disponibles bajo pedido.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacono-4003-D24
  • Familia de productoMontbel
  • Grupo de productosCono
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-09
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)21.7
  • Ancho (pulgadas)23.6
  • Profundidad (pulgadas)23.6
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniClass Residential Tables