Publique sus productos
Cuba 1623M
Cuba 1623M
Cuba 1623M

    Cuba 1623M

    Traducido por Google,

    Taburete tapizado sobre estructura de acero de 4 patas. Probado con una carga de peso de 500 libras.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCuba-1623M
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productoset.al
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)37.8
    • Ancho (pulgadas)20.5
    • Profundidad (pulgadas)18.9
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)14.33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 17
    • Título OmniClass Residential Stools