Publique sus productos
Eli 154.04
Eli 154.04
Eli 154.04

    Eli 154.04

    Traducido por Google,

    Silla auxiliar con asiento tapizado y respaldo con estructura de cuatro patas en acero lacado. Apto para uso en exteriores.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeli-154-04
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosTonon Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)31.9
    • Ancho (pulgadas)21.3
    • Profundidad (pulgadas)22
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)17.64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUpholstered Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs