Publique sus productos
Eli 154.42
Eli 154.42
Eli 154.42

    Eli 154.42

    Traducido por Google,

    Taburete alto con asiento y respaldo tapizados con estructura de cuatro patas en acero lacado.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeli-154-42
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosTonon Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)35
    • Ancho (pulgadas)20.9
    • Profundidad (pulgadas)23.6
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)23.81
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUpholstered Seating
    • Número OmniClass23-21 21 33 11
    • Título OmniClass Commercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings