Publique sus productos
ESC0620TA
ESC0620TA
ESC0620TA
ESC0620TA
ESC0620TA

    ESC0620TA

    Traducido por Google,

    Asiento esquinero tapizado de 80 cm con patas de acero pintado epoxi.

    Especificaciones
    • ESCALAS is a modular collection of sofas and benches designed to inhabit modern lounge spaces and waiting environments. The collection stands out for its elegant, balanced and timeless design. The ESCALAS sofas are built combining different elements such as upholstered seats, with or without backrests, arms of different formats, privacy panels and table tops over horizontal platforms of different sizes. The result is a highly configurable collection that allows to create both traditional sofas or complex modular shapes that will easily fit into the most varied projects and spaces.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaESC0620TA
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosInclass Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)27.6
    • Ancho (pulgadas)31.5
    • Profundidad (pulgadas)31.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)66.58
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCouches and Loveseats
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniClass Residential Sofas
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings