Publique sus productos
Laminar 1224
Laminar 1224
Laminar 1224
Laminar 1224
Laminar 1224

    Laminar 1224

    Traducido por Google,

    Mesa de 240cm x 120cm / 95″ x 48″ sobre estructura pintada con epoxi.

    Patas disponibles en tres alturas:
    Altura del comedor: 75 cm / 29,5 ″
    Altura del mostrador: 90 cm / 36 ″
    Altura de la barra: 105 cm / 41 ″

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLaminar-1224
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosInclass Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-27
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)29.5
    • Ancho (pulgadas)94.5
    • Profundidad (pulgadas)47.2
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniClass Residential Tables