Publique sus productos
Luma 7.3K

Luma 7.3K

Traducido por Google,

Sofá de dos plazas totalmente tapizado sobre estructura de madera maciza. La parte delantera del respaldo tiene tapicería abotonada y hay detalles de ribetes en el interior y exterior de los reposabrazos.

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • Referencialuma-7-3K
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productosMontbel Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)34.6
  • Ancho (pulgadas)56.7
  • Profundidad (pulgadas)28.7
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)83.78
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Descripción Uniclass 2015Sofas
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 13 15
  • Título OmniClass Residential Sofas