Publique sus productos
Mayfair 3.0

Mayfair 3.0

Traducido por Google,

Taburete de bar tapizado con estructura de haya. Con rodapiés de acero inoxidable cepillado

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMayfair-3-0
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productosMontbel Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)41.3
  • Ancho (pulgadas)18.5
  • Profundidad (pulgadas)21.7
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioTapizado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)19.84
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Descripción Uniclass 2015Stools
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 21 33 11
  • Título OmniClass Commercial Bar Stools
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings