Publique sus productos
Oswell 3.2PP

Oswell 3.2PP

Traducido por Google,

Taburete apilable con patas de acero. El asiento de polipropileno estriado cuenta con una textura antideslizante. Este taburete, con certificación Greenguard Gold, se apila hasta 6 unidades y está fabricado con un 43 % de materiales reciclados.

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoswell-3-2-PP
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productosInclass Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-06
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)43.7
  • Ancho (pulgadas)20.3
  • Profundidad (pulgadas)22.4
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioPolipropileno
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)14.55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Número OmniClass23-21 23 39 11
  • Título OmniClass Residential Bar Stools