Publique sus productos
Plania PL30250
Plania PL30250
Plania PL30250
Plania PL30250
Plania PL30250

    Plania PL30250

    Traducido por Google,

    Patas de caballete de aluminio de 90 cm / 36 ″ de alto con salida de cable para tableros Plania de 120 cm / 48 ″ de ancho. Acabado epoxi

    Especificaciones
    • With an architectural, pure and timeless aesthetic, PLANIA is a complete collection of transversal tables that blends performance, flexibility, and design. The PLANIA table system offers both single top tables in a wide range of sizes and big modular tables with sectional tops of endless dimensions. The collection has broad customization possibilities to facilitate its integration in private, corporate, or public spaces.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaplania-pl30250
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosInclass Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)36
    • Ancho (pulgadas)48
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)7.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniClass Residential Tables