Publique sus productos
Plania PL70018
Plania PL70018
Plania PL70018
Plania PL70018
Plania PL70018
Plania PL70018

    Plania PL70018

    Traducido por Google,

    Banqueta tapizada de 70″ con estructura Plania incluida. Este asiento necesita 2 patas de caballete que se deben pedir por separado y requiere ensamblaje.

    Especificaciones
    • PLANIA BENCH is a versatile collection of modular benches characterized by a linear, elegant and timeless design. A collection that combines functionality, flexibility and design. PLANIA benches are available in a wide range of sizes, with or without backrest, and can be built with different types of legs. For full functionality, the collection offers a series of connecting elements that allow the configuration of multiple shapes and combinations, facilitating their integration into all types of environments and spaces.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaplania-pl70018
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosInclass Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-20
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)17.9
    • Ancho (pulgadas)70.9
    • Profundidad (pulgadas)18.9
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)50.27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniClass Benches