Publique sus productos
Plania PL80100
Plania PL80100
Plania PL80100
Plania PL80100
Plania PL80100
Plania PL80100

    Plania PL80100

    Traducido por Google,

    Pata de caballete de aluminio para la gama Plania. Acabado pintado epoxi. se requiere ensamblaje

    Especificaciones
    • PLANIA BENCH is a versatile collection of modular benches characterized by a linear, elegant and timeless design. A collection that combines functionality, flexibility and design. PLANIA benches are available in a wide range of sizes, with or without backrest, and can be built with different types of legs. For full functionality, the collection offers a series of connecting elements that allow the configuration of multiple shapes and combinations, facilitating their integration into all types of environments and spaces.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaplania-pl80100
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosInclass Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-20
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)14.8
    • Ancho (pulgadas)18.6
    • Profundidad (pulgadas)3.2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)7.94
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 13 19
    • Título OmniClass Residential Benches