Publique sus productos
Sella 290.71
Sella 290.71
Sella 290.71

    Sella 290.71

    Traducido por Google,

    Taburete alto de haya mate con asiento y respaldo de piel con cinturón. Piezas metálicas en acero inoxidable mate. Solamente para uso en interiores.
    Producido para una altura del asiento del mostrador de 25,6"

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasella-290-71
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosTonon Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)31.1
    • Ancho (pulgadas)16.1
    • Profundidad (pulgadas)16.1
    Información relacionada
    • Material principalHaya
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)14.33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 23 13 17
    • Título OmniClass Residential Stools