Publique sus productos
Tablet 6.3
Tablet 6.3
Tablet 6.3

    Tablet 6.3

    Traducido por Google,

    Sillón, con base giratoria con retorno de 90°

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatablet-6-3
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosMontbel Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)30.1
    • Ancho (pulgadas)26
    • Profundidad (pulgadas)23.6
    Información relacionada
    • Material principalHaya
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)41.89
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings