Publique sus productos
Unnia 2.15
Unnia 2.15
Unnia 2.15
Unnia 2.15

    Unnia 2.15

    Traducido por Google,

    Sillón con asiento y respaldo de polipropileno. Sobre base de trineo de acero. Certificado Greenguard

    Especificaciones
    • Designed by Simon Pengelly, UNNIA is an extensive collection of versatile chairs, armchairs, stools and benches with a unique concept of colour and finish combinations. Its design allows plastic or upholstered seats and backrests to be combined, in one or two colours, with a varied range of bases of different functionality. The concept allows the configuration of an endless number of customised designs that adapt to a diversity of contexts, spaces or decorative styles. UNNIA collection has been awarded the prestigious design prize: “Design Guild Mark”.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUnnia-2-15
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosInclass Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)29.5
    • Ancho (pulgadas)22.8
    • Profundidad (pulgadas)22
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)14.99
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs