Publique sus productos
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010

    Zenpro 0010

    Traducido por Google,

    Un sofisticado sillón ejecutivo diseñado para sentarse cómodamente durante toda la jornada laboral. Ideal para oficinas ejecutivas y salas de juntas, cuenta con un mecanismo de inclinación sincronizado activado por peso que puede bloquearse en siete posiciones y ajustarse con precisión mediante la perilla de control de tensión. Los brazos de aluminio están acolchados y el asiento cuenta con un mecanismo neumático de ajuste.

    Ruedas de rodadura suave y estructura de aluminio. Diseñada por Mario Ruiz. Certificación Greenguard Gold para minimizar el impacto en la calidad del aire interior. Una silla sostenible, 99 % reciclable y fabricada con un 43 % de materiales reciclados.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZenpro-0010
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosInclass Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)50.8
    • Ancho (pulgadas)26.8
    • Profundidad (pulgadas)25.2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)40.57
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs