Publique sus productos
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120

    Zenpro 0120

    Traducido por Google,

    Silla giratoria de trabajo con costuras horizontales en el respaldo. Esta silla de altura ajustable cuenta con ruedas de rodadura suave y un mecanismo de inclinación sincronizado que se activa con el peso. Se puede bloquear en cuatro posiciones diferentes y ajustar con precisión mediante la perilla de control de tensión. Diseñada por Mario Ruiz.

    Certificación Greenguard Gold para minimizar el impacto en la calidad del aire interior. Una silla sostenible, 99 % reciclable y fabricada con un 42 % de materiales reciclados.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZenpro-0120
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosInclass Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)43.7
    • Ancho (pulgadas)26.8
    • Profundidad (pulgadas)25.2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)34.39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs