Publique sus productos
Shingle 900x300x8
Shingle 900x300x8
Shingle 900x300x8
Shingle 900x300x8

    Shingle 900x300x8

    Traducido por Google,

    Resysta UPB

    Teja para instalación superpuesta, impermeable, look&feel de madera noble, resistente a la intemperie, reciclable, ganadora del premio Green Product Award 2018 (categoría arquitectura) mediante el uso de productos fabricados con Resysta es posible obtener 3-4 puntos para la certificación LEED de edificios. El producto está hecho de aproximadamente un 60% de cascarilla de arroz, sobrante de la industria alimentaria sin utilizar. Todos los productos mabe de Resysta son reciclables. Resysta creó así un ciclo de reciclaje propio

    Especificaciones
    • Resysta UPB

      Density 0,6 (+/- 0.05) g /cm3; Tensile Modulus ≥ 700 N/mm2; Tensile Strength ≥ 9,0 N/mm2; Flexural Modulus ≥ 800 N/mm2; Flexural Strength ≥ 10 N/mm2; Rigidity Modulus ≥ 160 N/mm2; Shear Strength ≥ 2,7 N/mm2; Brinell Hardness ≥ 20 N/mm2; Screw Withdrawal Resistance - Surface ≥ 1200 N; Screw Withdrawal Resistance - Narrow Side ≥ 1200 N; Nail Withdrawal Resistance - Surface ≥ 200 N; Nail Withdrawal Resistance - Narrow Side ≥ 300 N; Coefficient of Thermal Linear Expansion 5,2 *10(-5) m/m°C; Thermal Linear Expansion Force ≈ 1.500 N; Heat Conductivity (λ) ≥ 0,07 W/(mK); Heat Capacity 1,02 J/(gK); Diffusion Resistance - (Water Vapor Permeability) μ=1000; Airborne Sound Insulation 32 Rw(dB); Water Absorption 24 h (Weight) ≤ 2,0%; Water Absorption 24 h (Elongation) ≤ 0,1%; Water Absorption 24 h (Change in Width) ≤ 0,2%; Water Absorption 24 h (Change in Thickness) ≤ 0,1 %; Fire Behaviour Standard - UL V94 V0; Fire Behaviour Standard - EN 13501 D,s3,d0; Short-Time Weld Factor - Traction Test 0,68; Short-Time Weld Factor - Flexural Test 0,76; Resistance Against Termites Attempted Attack - No Infestation; Resistance Against Wood-Discoloring Fungi; VOC - Emission - aprooved

      System type: UPB Board, Facade Board, Facade Cladding

    Especificaciones técnicas
    • Referenciashingle_900_300_8
    • Familia de productoWall Siding
    • Grupo de productosWall Siding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)8
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls