Publique sus productos
Door DS70 ED, Fixed, Inw.Opening, Entrance Door
Door DS70 ED, Fixed, Inw.Opening, Entrance Door

    Door DS70 ED, Fixed, Inw.Opening, Entrance Door

    Traducido por Google,

    interal by Cuhadaroglu DS 70 ED, Sistema de puerta de entrada de aluminio con aislamiento térmico

    El sistema de puerta con aislamiento térmico DS 70 ED cumple con todas las expectativas de tipo de puerta, incluidas las puertas exteriores.

    Con su diseño moderno, el sistema de puertas con aislamiento térmico DS 70 ED refleja alta calidad y funcionalidad juntas, brinda soluciones para residencias, villas, oficinas y puertas de entrada de tiendas con accesorios especiales como barrera de aislamiento térmico de 24 mm y bisagras ocultas. Ofrece diferentes opciones a los usuarios con funciones como umbral bajo o cero, bloqueo multipunto y conexión a la automatización de edificios.


    • Si el ancho de hoja 1,20 m, máx. La altura de la hoja es de 2,40 m.
    • Función de permeabilidad al aire con juntas de EPDM
    • Opciones especiales de desagüe y perfil de alféizar
    • Ancho del marco de perfil de 70 mm.
    Especificaciones
    • Profile Measurements

      • Frame Profile Width  50mm
      • Frame Profile Depth  70mm
      • Vent Profile Width  68mm
      • Vent Profile Depth  80mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadoor-ds70ed-fixed-inward-opening
    • Familia de productoAluminium Doors & Windows
    • Grupo de productosDS70 ED
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2023-02-24
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_25
    • Descripción Uniclass 2015Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors