Publique sus productos
interal CURTAIN WALL MN50SC MULLIONS
interal CURTAIN WALL MN50SC MULLIONS
interal CURTAIN WALL MN50SC MULLIONS

    interal CURTAIN WALL MN50SC MULLIONS

    Traducido por Google,

    El sistema de muro cortina de silicona MN50 SC, que brinda admiración visual a su edificio, es un sistema de barra que no permite fugas de agua al interior del edificio bajo ninguna condición por medio de la propiedad del canal de microcondensación y que permite aplicaciones de alto alcance con la Opciones de perfil de parteluz con diferentes profundidades. El sistema MN50 SC se ha producido utilizando piezas especiales de sujeción de vidrio y silicona estructural de dos componentes, que contribuyen a la estética del edificio con una apariencia completamente de vidrio. Las piezas de fijación especiales hacen que el sistema sea único y, además, el proceso de pegado del vidrio aislante no es diferente del pegado convencional. Las piezas de sujeción se pueden fijar fácilmente sujetándolas al canal de las piezas de sujeción de vidrio, y tampoco es necesario fijar las piezas de sujeción especiales en el canal deslizante. Los módulos de vidrio se pueden instalar fácil y eficientemente en las condiciones del sitio por medio de este método de fijación especial.

    Especificaciones
      • High thermal insulation,
      • Micro condensation channels,
      • With the project special connection types, low production cost,
      • 50 mm body width,
      • Independent performance on site workmanship with binned (milled) installation option,
      • Flat cutting mounting option,
      • Cascade angular rotation capability (45-90 °),
      • EPDM air, water and sealing wicks, silicone dust wicks,
      • Successfully completed performance tests,
      • Production of QUALANOD and QUALICOAT certified profiles in all RAL colors and anodized options,
      • Static and heat diagrams that facilitate all selection and ordering process
    Especificaciones técnicas
    • Referenciainteral_CW_MN50SC_MULLIONS
    • Familia de productoCurtain Wall Systems
    • Grupo de productosMN50 SC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)50
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina