Publique sus productos
Louver SLV94,Drainable
Louver SLV94,Drainable
Louver SLV94,Drainable
Louver SLV94,Drainable

    Louver SLV94,Drainable

    3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    SLV94 es un sistema de rejillas que tiene ventilación natural, transmisión de luz y rendimiento de estanqueidad, y se puede utilizar con láminas de rejilla móviles, fijas y con paneles solares integrados.

    SLV94 se divide básicamente en dos tipos: drenables y no drenables. Mientras que el objetivo del sistema drenable SLV94 es proporcionar la máxima estanqueidad al agua, una óptima permeabilidad al aire y privacidad del ambiente interno.

    Mientras que la opción con drenaje tiene como objetivo evitar la entrada de agua al interior, garantizar la privacidad y proporcionar una sombra óptima mediante el uso de canales de descarga de agua ocultos, la opción sin drenaje tiene como objetivo proporcionar una ventilación óptima y una entrada óptima de calor y luz.

    Su objetivo es cumplir criterios de deflexión con diferentes cargas de nieve y diferentes cargas de viento con y sin perfiles de parteluz y, en general, para todo tipo de lamas; las dimensiones sin el parteluz se determinan como 1000x2000 mm y 2000x2000 mm con el parteluz

    Medidas del perfil:

    • Ancho del perfil del marco drenable: 35 mm
    • Profundidad del perfil del marco drenable: 120 mm
    • Ancho del perfil de la hoja drenable en un ángulo de 37 grados: 112 mm
    • Profundidad del perfil de la hoja drenable en un ángulo de 37 grados: 94 mm
    • El peso de un sistema SLV94 de 1000*1000 mm varía entre 17-20 kg dependiendo del tipo de accesorios utilizados.
    Especificaciones
    • Properties :

      • Easy to Assemble and Disassemble
      • Fly Screen
      • Ensuring Maximum Air Permeability and Maximum Water Prevention
      • Drainage Channelled Blades
      • Without Corner Wedge
      • With Corner Wedge
      • Corner Wedge Without Press
      • Different Options in Assembly

      Technical Properties :

      • Drainable Free Area : 0,505 / % 48,6
    Especificaciones técnicas
    • Referencialouverslv94-adjustable-drainable
    • Familia de productoAluminium Louver
    • Grupo de productosSLV94
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-10-17
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)120
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Louvre window
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEC010351
    • Nombre ETIMLouver for duct installation
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_48
    • Descripción Uniclass 2015Louvre and shading mounting brackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
    • Número OmniClass23-17 21 11 15
    • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles