Publique sus productos
Window DS70, Inward Opening, Concealed Double Vent
Window DS70, Inward Opening, Concealed Double Vent
Window DS70, Inward Opening, Concealed Double Vent
Window DS70, Inward Opening, Concealed Double Vent

    Window DS70, Inward Opening, Concealed Double Vent

    Traducido por Google,

    interal by Cuhadaroglu DS70, Sistema de puertas y ventanas de aluminio con aislamiento térmico

    Además de su elegante diseño, el sistema de puertas y ventanas Interal DS 70 tiene los valores de rendimiento para cumplir con todas sus expectativas en sus proyectos con las ventajas de rendimiento de estanqueidad, barrera de aislamiento térmico y bajo consumo de aluminio. También están disponibles aplicaciones de apertura de doble hoja, hoja oculta, puerta balconera, puerta balconera de umbral bajo y aplicaciones de esquina.

    Interal DS 70, el sistema de nueva generación que mejor cumple con los criterios de precio-rendimiento, le da a sus fachadas un aspecto elegante con su familia de manijas de puerta Bodrum de nueva generación.

    • Aplicaciones de ventana de eje simple o eje doble con bisagras ocultas o normales,
    • Permeabilidad al aire Clase 4 (EN 1026, EN 12207)
    • Normas impermeables E1200 Pa (EN 1027, EN 12208)
    • Resistencia a la carga de viento C3 (EN 12210, EN12211)
    • Detalles del sistema con coeficiente de transferencia de calor de Uw: 2,46 W/M²k
    • Ancho del marco de perfil de 70 mm.
    Especificaciones
      • DS 70, the new member of the Door and Window systems product group, has been designed as a system after developments of the most preferred ST series which will fit perfectly into all architectural styles in global markets, with its high performance values and different finishing details.

        Profile Measurements

        • Frame Profile Width 50mm
        • Frame Profile Depth 70mm
        • Vent Profile Width 68mm
        • Vent Profile Depth 80mm

        Thermal Break

        Glass fibre reinforced polyemide / Vent:34mm - Frame:34mm

        *All technical parameters has been tested in KAPEDAM / Turkey (Testing report number: RD1-194) and FTI Façade Testing Institute
        (Testing report number: 2021.1431).

        *Please contact for the performance values depending on the fenestration types

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawindow-ds70-inward-opening-concealed-double-vent
    • Familia de productoAluminium Doors & Windows
    • Grupo de productosDS70
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-09-16
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)70
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descripción Uniclass 2015Window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows