Publique sus productos
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36

    Sliding Door & Window System S36

    Traducido por Google,

    Sistemas de puertas y ventanas corredizas de aluminio

    El S 36 es un sistema corredizo económico y sin aislamiento que admite espesores de vidrio de hasta 26 mm, conexiones de esquina de 45° y 90°, y perfiles de tapa planos, redondeados y reforzados para una apariencia estética y elegante. El sistema cuenta con accesorios ergonómicos que ofrecen opciones de cierre simple y múltiple.

    El sistema tiene una capacidad de carga de 180 kg por hoja.

    Permeabilidad al aire:

    • Clase 2 450 Pa (EN 1026, EN 12207)

    Estanqueidad:

    • 8A 450 Pa (EN 1027, EN 12208)

    Resistencia a la carga del viento:

    • B2 800 Pa (EN12210)

    Resistencia a la carga de seguridad:

    • Aceptable 1200 Pa (EN 12210)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasliding-system-s36t-type-g
    • Familia de productoAluminium Sliding Systems
    • Grupo de productosS36T
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-11-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors