Publique sus productos
MOD CAFE' (World Woven Collection)
Interface
Archivados

MOD CAFE' (World Woven Collection)

World Woven Collection is six Skinny Planks™ and three FLOR squares, each with 8 colors and made with 100% recycled content nylon. All nine styles weave together our current predilections with memories we share of some of the most enduring textiles of the past. They are simple, elegant fabrics that keep us warm and lift our spirits. (carpet tile)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMOD-CAFE
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosTiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)500
  • Ancho (mm)500
Información relacionada
  • Material principalNailon
  • Material secundarioNailon
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes