Publique sus productos
Puerta simple ALU Internorm AT500
Puerta simple ALU Internorm AT500
Puerta simple ALU Internorm AT500
Puerta simple ALU Internorm AT500
Puerta simple ALU Internorm AT500
Puerta simple ALU Internorm AT500
Puerta simple ALU Internorm AT500
Puerta simple ALU Internorm AT500
Puerta simple ALU Internorm AT500
    Internorm

    Puerta simple ALU Internorm AT500

    2.7 de 5 estrellas2.7(10 reseñas)

    Fabricamos puertas de entrada exactamente de acuerdo a sus deseos.

    Cada puerta de entrada Internorm es única, porque cada puerta de entrada se produce exactamente de acuerdo con sus deseos y se fabrica a medida. Cinco sistemas de puertas de entrada de aluminio y dos sistemas de puertas de entrada compuestas con innumerables modelos están disponibles. Diseña tu puerta de entrada exactamente de acuerdo a tus ideas. Elija entre una hoja de puerta delantera completa o una puerta frontal con recorte de vidrio y luego seleccione los paneles laterales, tragaluces, manijas, colores, etc. deseados para su puerta principal. No hay límites para el diseño de su puerta. Por supuesto, damos gran importancia a la mano de obra de alta calidad y la instalación de sistemas de cierre de seguridad probados. Nuestras puertas delanteras no son las clásicas puertas de entrada de seguridad que usaría para una caja fuerte en un banco, pero nuestras puertas delanteras resistentes a los ladrones se prueban hasta RC2 debido a los sistemas de cierre de alta calidad y, por lo tanto, garantizan una excelente protección contra robos."

    "Estilo adecuado para cada tipo

    Los gustos son diferentes, los estilos arquitectónicos son diferentes y los tipos de apartamentos son muy individuales. Las ventanas y las puertas de entrada juegan un papel importante y enfatizan significativamente la arquitectura y, por lo tanto, el carácter de una casa. Por lo tanto, las ventanas y productos Internorm están disponibles en diferentes versiones. No comprometa el diseño de sus espacios habitables y elija ventanas y puertas de entrada que se adapten a su estilo. Nuestras ventanas están agrupadas en cuatro estilos de diseño para que pueda encontrar rápidamente las ventanas que coincidan con su arquitectura"

    Eficaz Protección antirrobo

    Especificaciones
    • Seguridad en nuestro propio hogar, eso es lo que todos queremos. La protección contra robos tiene alta prioridad. Esta es precisamente la razón por la que cada puerta de entrada necesita un concepto de seguridad bien pensado. Nuestras puertas de entrada de aluminio impresionan por su máxima estabilidad y resistencia. Por supuesto, están equipados con tecnología moderna y sofisticada de serie.

      Protección de 5 veces mediante bloqueo mecánico multipunto

      3 bisagras de puerta sólidas

      Cilindro con protección de perforación y escaneo

      A petición, puede obtener su puerta con características de seguridad adicionales, para una protección contra robos particularmente efectiva

      Lector dactilar

      Keypad/teclado de código

      Traba de puerta

      Mirilla

      Bloqueo automático multipunto (cierre múltiple)

      Cilindro de alta seguridad con protección contra tracción y desgarro

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaInternorm_Door_at500
    • Familia de productoAluminium Door Internorm
    • Grupo de productosAT500
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors