Publique sus productos
Puerta corredera doble UPVC Aluminio Internorm KS430 A
Puerta corredera doble UPVC Aluminio Internorm KS430 A
Puerta corredera doble UPVC Aluminio Internorm KS430 A
Puerta corredera doble UPVC Aluminio Internorm KS430 A
Puerta corredera doble UPVC Aluminio Internorm KS430 A
    Internorm

    Puerta corredera doble UPVC Aluminio Internorm KS430 A

    4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)

    Las habitaciones luminosas e inundadas de luz crean espacio para usted y su familia. Grandes superficies de vidrio amplían el espacio habitable más allá de sus límites reales. Crean una nueva sensación ilimitada de espacio y al mismo tiempo ofrecen una vista completa del exterior.

    Si la puerta corredera elevable se combina con un acristalamiento fijo, se crean grandes superficies de vidrio, que están disponibles con una imitación de hoja bajo pedido. Con Comfort Drive, el accionamiento eléctrico para abrir y cerrar cómodamente su puerta corredera elevable.

    Aislamiento térmico

    hasta Uw 0,73

    Aislamiento acústico en dB

    hasta 33-43

    Seguridad

    hasta RC1N, RC2

    COMFORT DRIVE

    CONSEJO

    Las puertas correderas elevables Internorm HS 330 y KS 430 también están disponibles con Comfort Drive bajo pedido. El accionamiento eléctrico garantiza que su puerta elevadora se abra y cierre fácilmente y se pueda integrar en sistemas domóticos.

    Especificaciones
    • Dimensiones (en mm)

      Profundidad de construcción del bastidor

      200/203

      Ansichtsbreite Rahmen/Flügel

      169

      Ancho de la cara visible montante movil o solape (2 hojas)

      176

    Especificaciones técnicas
    • Referenciainternorm_lift-sliding-door_KS-430_modell-a
    • Familia de productoUPVC-ALU Internorm
    • Grupo de productosKS430
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniClass Sliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors