Publique sus productos
Ventana simple UPVC Aluminio Internorm KF410 1
Ventana simple UPVC Aluminio Internorm KF410 1
Ventana simple UPVC Aluminio Internorm KF410 1
Ventana simple UPVC Aluminio Internorm KF410 1
Ventana simple UPVC Aluminio Internorm KF410 1
    Internorm

    Ventana simple UPVC Aluminio Internorm KF410 1

    4.4 de 5 estrellas4.4(8 reseñas)

    Ya sea en PVC blanco o con una carcasa de aluminio resistente a la intemperie, con el KF 410 siempre tomará la decisión correcta. El diseño angular del marco y la hoja se adapta a la construcción del estilo de diseño home pure. Gracias a la nueva tecnología de aislamiento I-tec, el marco está completamente aislado y el aislamiento térmico mejora significativamente. Bajo pedido, la ventilación I-tec se puede integrar en esta ventana. Este innovador sistema de ventilación garantiza suficiente aire fresco y un clima interior perfecto durante las 24 horas del día.

    Aislamiento térmico

    hasta Uw 0,62

    Aislamiento acústico en dB

    hasta 34-47

    Seguridad

    hasta RC1N, RC2

    Bloqueo

    escondido

    Especificaciones
    • Dimensiones (en mm)

      Profundidad de construcción del bastidor

      90

      Ancho de la cara visible Marco/ Hoja

      113

      Ancho de la cara visible montante movil o solape (2 hojas)

      133

      Ancho de la cara visible montante (2 hojas)

      187

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaInternorm_window_KF410_modell-1_modell-30
    • Familia de productoUPVC-ALU Internorm
    • Grupo de productosKF410
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-12-15
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descripción Uniclass 2015Window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlastic Windows
    • Número OmniClass23-17 13 17
    • Título OmniClass Plastic Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows