Publique sus productos
Powder coating Apex Bronze 12209I
Powder coating Apex Bronze 12209I
Powder coating Apex Bronze 12209I

    Powder coating Apex Bronze 12209I

    Traducido por Google,

    Colección anódica Interpon D: Apex Bronze 12209I

    Recubrimientos en polvo arquitectónicos de alta durabilidad

    La colección Anodic es una gama exclusiva de colores anodizados. Estos atractivos acabados mate y con efecto metálico ofrecen una excelente alternativa al aluminio anodizado.

    Resistencia a la intemperie a largo plazo y garantía de larga duración. Mínimo impacto ambiental en comparación con el anodizado tradicional. Mucho más fácil de reparar que el aluminio anodizado.

    Nuestra gama de productos ultrarresistentes ha sido creada para soportar climas exigentes. Diseñada para proteger y embellecer aplicaciones arquitectónicas exteriores de aluminio, como sistemas de ventanas y puertas, celosías, balaustradas y otros elementos metálicos exteriores en edificios comerciales.

    La línea Collection Anodis ahora está formulada con tecnología Low-E y utiliza materias primas de origen biológico, lo que contribuye a los objetivos de sostenibilidad en toda la cadena de suministro de diversas maneras:

    • Curado a menor temperatura (30 ° C menos que el recubrimiento en polvo tradicional).
    • Curado a mayor velocidad de línea
    • Reducción de hasta un 40 % en la huella de carbono del producto.

    Garantía de hasta 25 años si la aplicación la realiza un aplicador autorizado. Cuenta con una Declaración Ambiental de Producto (DAP).

    Para obtener más información, visite architectural.Interpon.com

    Precaución con los colores en la pantalla:

    Hemos intentado que los colores y acabados que se muestran en pantalla sean lo más parecidos posible a los de nuestros productos. Sin embargo, no podemos garantizar una coincidencia exacta de colores y acabados; las imágenes e información de este sitio web no tienen carácter contractual. La representación de colores, niveles de brillo, efectos metálicos y texturas está limitada por la tecnología y varía según los parámetros de calibración de las pantallas e impresoras.

    En lo que respecta a la aplicación de nuestros productos, consulte nuestra documentación técnica o póngase en contacto con su representante local de AkzoNobel.

    Especificaciones
    • The Anodic Collection meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

      Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia12209I
    • Familia de productoAnodic
    • Grupo de productosAnodic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-23
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África