Publique sus productos
Balos 14359I

Balos 14359I

Traducido por Google,

Colección Interpon Futura: Balos 14359I

Recubrimientos arquitectónicos en polvo de alta durabilidad.

La colección Futura 2026-2029 aúna acabados expresivos, texturas avanzadas y una visión renovada del entorno construido.

Diseñada para mostrar hacia dónde se dirige el color en la arquitectura, Futura ofrece a arquitectos y diseñadores un conjunto de herramientas modernas para crear espacios de vanguardia para el trabajo, el ocio y la relajación, que se podrán disfrutar durante las próximas décadas.

Diseñado para proteger y embellecer aplicaciones arquitectónicas exteriores de aluminio, como sistemas de ventanas y puertas, revestimientos, celosías, balaustradas y mucho más.

Balos también está formulado con tecnología Low-E y utiliza materias primas de origen biológico, lo que contribuye a los objetivos de sostenibilidad en toda la cadena de suministro de diversas maneras:

  • Curado a menor temperatura (30 ° C menos que el recubrimiento en polvo tradicional).
  • Curado a mayor velocidad de línea
  • Reducción de hasta un 40 % en la huella de carbono del producto.

Futura utiliza la tecnología Superdurable, que ofrece una excelente resistencia a la intemperie, retención del brillo y estabilidad del color, y cuenta con una garantía de hasta 25 años cuando la aplica un instalador autorizado. Además, cuenta con una Declaración Ambiental de Producto (DAP).

Para obtener más información, visite architectural.Interpon.com

Precaución con los colores en la pantalla:

Hemos intentado que los colores y acabados que se muestran en pantalla sean lo más parecidos posible a los de nuestros productos. Sin embargo, no podemos garantizar una coincidencia exacta de colores y acabados; las imágenes e información de este sitio web no tienen carácter contractual. La representación de colores, niveles de brillo, efectos metálicos y texturas está limitada por la tecnología y varía según los parámetros de calibración de las pantallas e impresoras.

En lo que respecta a la aplicación de nuestros productos, consulte nuestra documentación técnica o póngase en contacto con su representante local de AkzoNobel.

Especificaciones
  • Futura meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

    Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

Especificaciones técnicas
  • Referencia14359I
  • Familia de productoFutura
  • Grupo de productosFutura
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-23
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África