Publique sus productos
Tijuka Sablé

Tijuka Sablé

Collection Futura 2018-2021 ha sido diseñada en colaboración con los consultores PeclersParis,líderes en estilo e innovación,para reflejar las nuevas tendencias arquitectónicas globales. La colección combina color y luz con efectos metalizados,aspectos mate o brillante y los trasciende con acabados como Sablé o Silky Texture,la última innovación con una sensación excepcional. Cuatro paletas de colores diferentes caracterizan la gama y comprenden de tonos densos e influencias minerales y vegetales de Wild Nature,tonos claros que proporcionan una sensación de bienestar de Time Out,tendencias sofisticadas y barrocas de Glam City y matices metálicos de Treasure Light.La estética de los colores de Collection Futura,unida a excelentes propiedades de resistencia a la intemperie,la convierten en la gama preferida de arquitectos para el recubrimiento en polvo de la arquitectura metálica exterior e interior.La gama Collection Futura 2018-2021,con 50 acabados especiales,se basa en la tecnología Interpon D2000,que ofrece un rendimiento a largo plazo,superior retención de brillo,máxima integridad de la película y resistencia al cambio de color. Cada producto ha sido cuidadosamente creado a partir de múltiples ingredientes para lograr una profundidad de acabado incomparable. El resultado es una superficie de alta durabilidad con larga vida útil que conserva su apariencia y requiere un mantenimiento mínimo. La colección Futura 2018-2021 está cubierta por la garantía Global Gold de AkzoNobel Powder Coatings (sujeto a condiciones).La colección Futura de recubrimientos en polvo ha sido parte del juego de herramientas de muchos arquitectos durante más de 20 años y está disponible en todo el mundo.
Especificaciones
  • Futura meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

    Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAKZ030021
  • Familia de productoFutura
  • Grupo de productosFutura
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-29
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África