Publique sus productos
Powder coating Dark Grey C38 Y2M32I

Powder coating Dark Grey C38 Y2M32I

Traducido por Google,

Colección Interpon D Précis Ultra Matt: Gris oscuro C38 Y2M32I

Recubrimientos en polvo arquitectónicos súper duraderos

El nuevo Précis Ultra Matt de Interpon sale a la luz, creando superficies con acabados ultra mate que aportan un destello de brillo y luminiscencia a las superficies arquitectónicas.

El nuevo revestimiento ofrece un efecto de mica más fino que permite que una superficie ultra mate cambie de apariencia dependiendo de la forma en que se refleja la luz, brindando a los arquitectos un acabado que no solo luce increíble, sino que también ofrece niveles sorprendentes de súper durabilidad.

Nuestra gama superduradera creada para soportar climas exigentes. Diseñado para proteger y embellecer aplicaciones arquitectónicas exteriores de aluminio, como sistemas de ventanas y puertas, persianas, balaustradas y otras características metálicas exteriores en edificios comerciales.

Hasta 25 años de garantía cuando lo aplica un aplicador aprobado. Respaldado por una Declaración Ambiental de Producto (EPD).

Para obtener más información, visite arquitectura.Interpon.com

Precaución sobre los colores en la pantalla:

Hemos intentado que los colores y acabados de la pantalla sean lo más parecidos posible a nuestros productos. Sin embargo, no podemos garantizar una coincidencia exacta de colores y acabados, las imágenes y la información contenida en este sitio web no son vinculantes contractualmente. La representación de colores, niveles de brillo, efectos metálicos y texturas están limitadas por la tecnología y varían según los parámetros de calibración de las pantallas y las impresoras.

Con respecto a la aplicación de nuestros productos, consulte nuestra documentación técnica o comuníquese con su representante local de AkzoNobel.

Especificaciones
  • The Précis Ultra Matt Collection meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

    Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAKZ050008
  • Familia de productoPrécis Ultra Matt
  • Grupo de productosPrécis Ultra Matt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África