Publique sus productos
Interpon D2525 Anodic Mid Bronze

Interpon D2525 Anodic Mid Bronze

Traducido por Google,

Interpon D2525 es una capa de polvo de poliéster de ultra durabilidad diseñada especialmente para una amplia gama de aplicaciones arquitectónicas de uso final. Interpon D2525 se puede utilizar en aluminio, acero, acero galvanizado y otros sustratos metálicos, junto con el sistema de preparación y acabado adecuado, descrito por Interpon Powder Coatings Australia. Interpon D2525 ofrecerá una garantía de rendimiento de la capa superior que supere AS3715 y cumpla o supere el rendimiento exterior de AAMA2604.

Para aluminio: Interpon D2525 ofrecerá una integridad de película de 25 años y una garantía de retención de color y brillo de 15 años.

Para acero y acero galvanizado: Interpon D2525 ofrecerá una integridad de película de 15 años y una garantía de retención de brillo y color de 15 años.

Para obtener más información, comuníquese con Interpon Powder Coatings Australia al 1800 630 516.

Especificaciones
  • Coating:Interpon D2525

    Description: Ultra Durability Polyester Powder Coat

    Preparation: As Per Interpon Approved Applicator Guidelines*

    Application: Electrostatic Deposition

    Cure: As Per Interpon D2525 Technical Data Sheet

    DFT: Min 60 microns (C1-C3 ) For Coastal or Industrial Applications (C4, C5-M,C5-I) Min. 70 microns

    *Allcomponents must be prepared and applied in accordance with the preparationrecommendations of Interpon Powder Coatings Australia and applied by anInterpon D Gold or Platinum Approved Powder Coater.

    Perforated Panel Note: For perforated and expanded metal panels and cladding there are
    specific preparation and application recommendations.

    For further Information,
    contact Interpon Powder Coatings Australia on 1800 630 516.

    .

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaYY294A
  • Familia de productoPowder Coatings
  • Grupo de productosInterpon D2525 Ultra Durable Powder Coat
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-03-04
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)1
Información relacionada
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_66
  • Descripción Uniclass 2015Powder coatings
  • Número OmniClass23-15 21 00
  • Título OmniClass Surface Applied Coatings

Disponibilidad en regiones

Oceanía