Publique sus productos
2-1/4" Emperor™ Brick

2-1/4" Emperor™ Brick

Traducido por Google,

Este ladrillo se usa comúnmente en edificios con largos tramos de paredes. El ladrillo más grande reduce aún más los costos generales de la pared y crea líneas más largas. El 2.25 Emperor tiene otra ventaja. Las ranuras se pueden extruir en la cara durante la fabricación para simular una junta de mortero falsa. Esto crea la apariencia de dos ladrillos modulares en la pared al menor costo del tamaño Emperador más grande. Se pueden agregar varias ranuras para crear diferentes patrones de unión que aparecen.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaemperor_2-25
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de productosExternal-Walls
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.25
  • Ancho (pulgadas)3.56
  • Profundidad (pulgadas)15.56
Información relacionada
  • Material principalBrick
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Veneer Masonry
  • Número OmniClass23-13 33 15
  • Título OmniClass Wall Exteriors
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls