Publique sus productos
CIERRAPUERTAS CTB 76 UL
CIERRAPUERTAS CTB 76 UL
CIERRAPUERTAS CTB 76 UL
CIERRAPUERTAS CTB 76 UL
CIERRAPUERTAS CTB 76 UL

    CIERRAPUERTAS CTB 76 UL

    El Cierrapuertas CTB 76 UL Inther para puertas estándar y RF de hasta 80kg, con ángulo máximo de apertura de 160-120º. Disponible sin sistema de retención y con regulación de golpe final y de velocidad de cierre.Este modelo de cierrapuertas tiene un mecanismo de piñón-cremallera y soporta anchos de hoja de hasta 1100 mm. Además, cumple con las especificaciones descritas en la normativa UL 228 para dispositivos de cierre controlado de puertas.El CTB 76 UL es un cierrapuertas muy fácil de instalar, apto para montaje en superficie en puerta estándar en el lado de apertura.Disponible en cuatro acabados diferentes: Plata, Dorado, Blanco y Negro.
    Especificaciones
    • Cierrapuertas hidráulico de superficie para puertas estándar y cortafuego (FD), adecuado para hojas de puerta de hasta 80 kg y 1100 mm de anchura, con un ángulo máximo de apertura de 160°–120°. Incorpora un mecanismo de piñón y cremallera y una válvula termoconstante, que garantiza un funcionamiento estable y fiable frente a variaciones de temperatura.El cierrapuertas ofrece fuerza de cierre regulable EN 2–4, con regulación independiente de la velocidad de cierre (160°–15°) y del golpe final o cierre final (15°–0°). Diseñado sin función de retención (hold-open). Certificado conforme a las normas UL 228 y ANSI UL 10C para dispositivos de cierre controlado en conjuntos de puertas cortafuego.Apto para una instalación sencilla mediante montaje en superficie sobre la hoja de la puerta, en el lado de apertura.Acabados disponibles: Plata, Oro, Blanco y Negro.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciactb-76-ul-door-closer
    • Familia de productoDOOR-CLOSERS
    • Grupo de productosDOOR CLOSERS-CTB
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas