Publique sus productos
CIERRAPUERTAS CTS 760
CIERRAPUERTAS CTS 760

    CIERRAPUERTAS CTS 760

    El Cierrapuertas CTS 760 Inther de suelo para puertas RF de hasta 150kg, con ángulo máximo de apertura de 180º. Disponible con sistema de retención y con regulación de golpe final y de velocidad de cierre. Cuenta con fuerza regulable EN 1-4.Este modelo de cierrapuertas tiene un mecanismo ajustable en caja oculta y soporta anchos de hoja de hasta 1100 mm y gruesos de mínimo 40 milímetros.Además, cumple con las especificaciones descritas en la normativa UNE EN 1154 para dispositivos de cierre controlado de puertas.El CTS 760 es un cierrapuertas muy fácil de instalar, apto para montaje oculto en puerta de madera y suelo.Disponible en un acabado: Inox.
    Especificaciones
    • Cierrapuertas de suelo modelo CTS 760 Inther, diseñado para puertas cortafuego (RF) de hasta 150 kg. Permite un ángulo máximo de apertura de 180° e incorpora sistema de retención, así como regulación de velocidad de cierre y golpe final para un funcionamiento suave y controlado. Cuenta con fuerza regulable EN 1-4.Equipado con mecanismo ajustable en caja oculta, admite anchos de hoja de hasta 1100 mm y espesores mínimos de 40 mm. Cumple con la normativa UNE EN 1154 y EN 1670 para dispositivos de cierre controlado de puertas.Sistema de fácil instalación, apto para montaje en suelo en puertas de madera.Disponible en acabado inox.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacts-760-door-closer
    • Familia de productoDOOR-CLOSERS
    • Grupo de productosDOOR CLOSERS-CTS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-26
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas