Publique sus productos
CIERRAPUERTAS CTG 63
CIERRAPUERTAS CTG 63
CIERRAPUERTAS CTG 63
CIERRAPUERTAS CTG 63

    CIERRAPUERTAS CTG 63

    El Cierrapuertas CTG 63 Inther de guía para puertas estándar y RF de hasta 60kg, con ángulo máximo de apertura de 180º. Disponible sin sistema de retención y con regulación de golpe final y de velocidad de cierre.Este modelo de cierrapuertas tiene un mecanismo de piñón-cremallera y soporta anchos de hoja de hasta 950 mm. Además, cumple con las especificaciones descritas en la normativa UNE EN 1154 para dispositivos de cierre controlado de puertas.El CTG 63 es un cierrapuertas muy fácil de instalar, apto para montaje en superficie en puerta estándar en el lado de apertura.Disponible en cuatro acabados diferentes: Plata, Dorado, Blanco y Negro.
    Especificaciones
    • Cierrapuertas hidráulico de montaje en superficie con sistema de brazo deslizante, diseñado para puertas estándar y cortafuegos (FD), apto para hojas de hasta 60 kg y 950 mm de ancho, con un ángulo de apertura máximo de 180°. Cuenta con un mecanismo de piñón y cremallera y una válvula termoconstante, lo que garantiza un funcionamiento estable y fiable ante las variaciones de temperatura. El cierrapuertas proporciona una fuerza de cierre fija EN 3, con regulación independiente de la velocidad de cierre (180°–15°) y de la acción de enclavamiento (15°–0°). Diseñado sin función de retención. Cumple plenamente con las normas UNE EN 1154 y EN 1634-1 para dispositivos de cierre controlado de puertas y aplicaciones en puertas cortafuegos. Apto para un fácil montaje en superficie en la hoja de la puerta, en el lado de apertura. Acabados disponibles: Plata, Oro, Blanco y Negro.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciactg-63-door-closer
    • Familia de productoDOOR-CLOSERS
    • Grupo de productosDOOR CLOSERS-CTG
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-26
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas