El Cierrapuertas CTG 65 Inther de guía para puertas estándar y RF de hasta 80kg, con ángulo máximo de apertura de 180º. Disponible sin sistema de retención y con regulación de golpe final y de velocidad de cierre.Este modelo de cierrapuertas tiene un mecanismo de piñón-cremallera y soporta anchos de hoja de hasta 1100 mm. Además, cumple con las especificaciones descritas en la normativa UNE EN 1154 para dispositivos de cierre controlado de puertas.El CTG 65 es un cierrapuertas muy fácil de instalar, apto para montaje en superficie en puerta estándar en el lado de apertura.Disponible en cuatro acabados diferentes: Plata, Dorado, Blanco y Negro.