El Cierrapuertas CTG 91 Inther de guía para puertas estándar y RF de hasta 60kg, con ángulo máximo de apertura de 180º. Disponible sin sistema de retención y con regulación de golpe final y de velocidad de cierre.Este modelo de cierrapuertas tiene un mecanismo de leva y soporta anchos de hoja de hasta 950 mm. Además, cumple con las especificaciones descritas en la normativa UNE EN 1154, 1155 y 1158 para dispositivos de cierre controlado de puertas.El CTG 91 es un cierrapuertas muy fácil de instalar, apto para montaje en superficie en puerta estándar en el lado de apertura.Disponible en un acabado: Plata.