Publique sus productos
CIERRAPUERTAS CTG 93
CIERRAPUERTAS CTG 93
CIERRAPUERTAS CTG 93
CIERRAPUERTAS CTG 93
CIERRAPUERTAS CTG 93

    CIERRAPUERTAS CTG 93

    El Cierrapuertas CTG 93 Inther de guía para puertas estándar y RF de hasta 100kg, con ángulo máximo de apertura de 180º. Disponible sin sistema de retención y con regulación de golpe final y de velocidad de cierre.Este modelo de cierrapuertas tiene un mecanismo de leva y soporta anchos de hoja de hasta 1250 mm. Además, cumple con las especificaciones descritas en la normativa UNE EN 1154, 1155 y 1158 para dispositivos de cierre controlado de puertas, además de contar con el certificado BS 8300 que garantiza la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad.El CTG 93 es un cierrapuertas muy fácil de instalar, apto para montaje en superficie en puerta estándar en el lado de apertura.Disponible en cuatro acabados diferentes: Plata, Negro, Dorado y Blanco.
    Especificaciones
    • Cierrapuertas hidráulico de montaje en superficie con sistema de brazo deslizante, diseñado para puertas estándar y cortafuegos (FD), apto para hojas de hasta 100 kg y 1250 mm de ancho, con un ángulo de apertura máximo de 180°. Cuenta con un mecanismo de leva y una válvula termoconstante, lo que garantiza un funcionamiento suave y un rendimiento constante ante las variaciones de temperatura.El cierrapuertas ofrece una fuerza de cierre ajustable EN 2–5, con regulación independiente de la velocidad de cierre (70°–10°) y de la acción de enclavamiento (10°–0°). Diseñado sin función de retención. Cumple plenamente con las normas UNE EN 1154, EN 1634-1, EN 1155, EN 1158 y BS 8300, lo que garantiza su idoneidad para puertas cortafuegos y requisitos de accesibilidad. Apto para un fácil montaje en superficie en la hoja de la puerta, en el lado de apertura. Acabados disponibles: Plata, Oro, Blanco y Negro.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciactg-93-door-closer
    • Familia de productoDOOR-CLOSERS
    • Grupo de productosDOOR CLOSERS-CTG
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-26
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas