Publique sus productos
CIERRAPUERTAS CTO 66
CIERRAPUERTAS CTO 66

    CIERRAPUERTAS CTO 66

    El Cierrapuertas CTO 66 Inther oculto para puertas estándar y RF de hasta 60kg, con ángulo máximo de apertura de 140º. Disponible sin sistema de retención y con regulación de golpe final y de velocidad de cierre.Este modelo de cierrapuertas tiene un mecanismo de piñon-cremallera y soporta anchos de hoja de hasta 950 mm y gruesos de hoja superiores a 40 milímetros. Además, cumple con las especificaciones descritas en la normativa UNE EN 1154 para dispositivos de cierre controlado de puertas.El CTG 66 es un cierrapuertas muy fácil de instalar, apto para montaje oculto en puerta estándar en el lado de apertura.Disponible en un acabado: Plata.
    Especificaciones
    • Cierrapuertas oculto modelo CTO 66 Inther, diseñado para puertas estándar y cortafuego (RF) de hasta 60 kg. Dispone de fuerza fija EN 3, permitiendo un rendimiento constante conforme a normativa. Permite un ángulo máximo de apertura de 140° e incorpora regulación de velocidad de cierre y golpe final para un funcionamiento suave y controlado. Disponible sin sistema de retención.Equipado con mecanismo interno de piñón-cremallera, admite anchos de hoja de hasta 950 mm y espesores superiores a 40 mm. Cumple con la normativa UNE EN 1154 para dispositivos de cierre controlado de puertas.Sistema de fácil instalación, especialmente concebido para montaje oculto en puertas estándar, en el lado de apertura.Disponible en acabado plata.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacto-66-door-closer
    • Familia de productoDOOR-CLOSERS
    • Grupo de productosDOOR CLOSERS-CTO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-26
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas