El Cierrapuertas CTS 330 Inther de suelo para puertas de madera de hasta 100kg, con ángulo máximo de apertura de 150º. Disponible con sistema de retención y con regulación de golpe final y de velocidad de cierre. Cuenta con fuerza fija EN 3.
Este modelo de cierrapuertas tiene un mecanismo ajustable en caja oculta y soporta anchos de hoja de hasta 1000 mm y gruesos de mínimo 40 milímetros. Además, cumple con las especificaciones descritas en la normativa UNE EN 1154 para dispositivos de cierre controlado de puertas.El CTS 300 es un cierrapuertas muy fácil de instalar, apto para montaje en superficie en puerta de madera.Disponible en dos acabados diferentes: Plata y Níquel negro.