El Cierrapuertas CTS 800 Inther de suelo para puertas RF de hasta 100kg, con ángulo máximo de apertura de 130º. Disponible con sistema de retención y con regulación de golpe final y de velocidad de cierre. Cuenta con fuerza regulable EN 3.Este modelo de cierrapuertas tiene un mecanismo ajustable en caja oculta y soporta anchos de hoja de hasta 950 mm. Además, cumple con las especificaciones descritas en la normativa UNE EN 1154 para dispositivos de cierre controlado de puertas.El CTS 800 EN3 es un cierrapuertas muy fácil de instalar, apto para montaje oculto en puerta de madera y suelo.Disponible en un acabado: Inox.