Publique sus productos
ANTIPANICOS STD 1H EMBUTIR
ANTIPANICOS STD 1H EMBUTIR
ANTIPANICOS STD 1H EMBUTIR
ANTIPANICOS STD 1H EMBUTIR
ANTIPANICOS STD 1H EMBUTIR
ANTIPANICOS STD 1H EMBUTIR

    ANTIPANICOS STD 1H EMBUTIR

    Antipánico STD Inther para embutir en puertas de emergencia. Este antipánico ha sido sometido a exigentes ensayos para su certificación, soportando 200.000 ciclos de apertura y cierre de puerta y resistencia al fuego. Este modelo de antipánico es para embutir en hoja activa, bajo un sistema de empuje de barra clásico. Dispone de una nueca de 9 milímetros, no guarda mano y precisa de una cerradura embutida en puerta. Disponible en cuatro acabados diferentes: Inoxidable 304, Plata, Negro-rojo, Negro-verde.
    Especificaciones
    • Barra antipánico modelo STD Inther, diseñada para embutir en puertas de emergencia. Ha sido sometida a exigentes ensayos de certificación, garantizando una alta durabilidad con más de 200.000 ciclos de apertura y cierre, así como resistencia al fuego conforme a normativa. Sistema antipánico para instalación en hoja activa, con accionamiento mediante barra de empuje tipo clásico. Incorpora una nueca de 9 mm y requiere el uso de cerradura embutida en la puerta. Cumple con la normativa UNE EN 1125 para dispositivos antipánico en salidas de emergencia. Disponible en acabados inoxidable 304, plata, negro-verde y negro-rojo.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastd-1h-embutir
    • Familia de productoPANIC DEVICES
    • Grupo de productosPANIC DEVICES-STD
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-26
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas